Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS80T-001
Teilenummer
|
---|
BS80T-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Typ der Ausgangswelle | Platzierung der Ausgangswelle | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Körper | Werkstoff Spannwellen | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Wellendurchmesser 3 (φ) | Volle Länge A (mm) | Gesamtlänge Z (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 8 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 |
Loading...
Montageklasse | Ohne Ausleger | Modell | Schrägzahnrad | Mit oder ohne Motor | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelradgetriebe (B-BOX) , die Teilenummer ist BS80T-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS80T-001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Volle Länge B(mm)
Gesamthöhe A(mm)
Ausführung
Verhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Typ der Ausgangswelle
Platzierung der Ausgangswelle
Grundwerkstoff
Oberflächenbehandlung Körper
Werkstoff Spannwellen
Wellendurchmesser 1(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Wellendurchmesser 3(φ)
Volle Länge A(mm)
Gesamtlänge Z(mm)
Tiefe C(mm)
Befestigungsschraube
Tiefe der Montageschraube(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS105T-002 |
BS35L-001 |
BS45L-001 |
BS80T-002 |
BS90L-001 |
BS90L-002 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Typ der Ausgangswelle | Platzierung der Ausgangswelle | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Körper | Werkstoff Spannwellen | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Wellendurchmesser 3 (φ) | Volle Länge A (mm) | Gesamtlänge Z (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
116.54 € | 1 | 93 Arbeitstage | 10 | 1 | 3 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 4 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
246.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 | ||
189.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 | |
199.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 |