Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WS75R-050
Teilenummer
|
---|
WS75R-050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Volle Länge A (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 6 | 10 | 75 | 60 | 70 | 8-M4 | 8 |
Loading...
Montageklasse | Ohne Ausleger | Modell | Schneckengetriebe | Mit oder ohne Motor | NA |
---|---|---|---|---|---|
Typ der Ausgangswelle | Massiv | Platzierung der Ausgangswelle | Weitere einzelne Wellen | Grundwerkstoff | Aluminium |
Oberflächenbehandlung Körper | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Werkstoff Spannwellen | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckengetriebe (W-BOX) , die Teilenummer ist WS75R-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WS75R-050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Wellendurchmesser 1(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Volle Länge A(mm)
Volle Länge B(mm)
Gesamthöhe C(mm)
Befestigungsschraube
Tiefe der Montageschraube(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WS60R-050 |
WS65R-020 |
WS65R-030 |
WS80R-010 |
WS80R-020 |
WS80R-030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Volle Länge A (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 5 | 5 | 8 | 60 | 50 | 55 | 8-M3 | 6 | |
278.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 6 | 6 | 8 | 65 | 55 | 55 | 8-M4 | 6 | ||
278.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 6 | 6 | 8 | 65 | 55 | 55 | 8-M4 | 6 | |
260.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 | |
308.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 | ||
311.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 8 | 8 | 12 | 80 | 65 | 70 | 8-M5 | 10 |