Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL-BRS-11/4X1
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1B (25A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1 1/4B (32A) |
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Epoxidharz | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für PL-Fitting, Reduzierstutzen mit Kragen, die Teilenummer ist PL-BRS-11/4X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-BRS-11/4X1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften