Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U-B-1 |
U-B-1/2 |
U-B-1/4 |
U-B-2 |
U-B-3 |
U-B-3/4 |
U-B-3/8 |
U-B-4 |
U-B-5 |
U-B-6 |
U-B-11/2 |
U-B-11/4 |
U-B-21/2 |
U-W-1 |
U-W-1/2 |
U-W-1/4 |
U-W-2 |
U-W-3 |
U-W-3/4 |
U-W-3/8 |
U-W-4 |
U-W-5 |
U-W-6 |
U-W-11/2 |
U-W-11/4 |
U-W-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | NA | ||
7.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | NA | ||
33.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | NA | ||
88.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | NA | ||
8.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | NA | ||
168.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | NA | ||
348.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | NA | ||
534.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | NA | ||
22.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | NA | ||
16.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | NA | ||
69.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | NA | ||
9.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | Verzinkt | ||
5.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Verzinkt | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Verzinkt | ||
25.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | Verzinkt | ||
71.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | Verzinkt | ||
6.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Verzinkt | ||
6.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Verzinkt | ||
104.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | Verzinkt | ||
278.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | Verzinkt | ||
427.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6B (150A) | Verzinkt | ||
17.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | ||
13.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | ||
56.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften