Corporate-Verbinder【4 Stk. pro Packung】

Corporate-Verbinder
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Length C (mm): 15 · Thickness (mm): 2 · Screws used: 3.5 × 25
· Material: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Q-036

Teilenummer
Q-036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.81 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Länge A(mm) 32
Länge B(mm) 32 Länge C(mm) 15 Dicke(mm) 2
Verwendete Schraube 3,5 x 25 Material Edelstahl

Sie befinden sich auf der Seite für Corporate-Verbinder, die Teilenummer ist Q-036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Q-036.

Technischer Support