Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-22010
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Spannkraft (MAX.)(N) | 227 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | Nr.8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Nylon 66 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 |
Spitzenschraube, Ausführung | Nylon-Schraube | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (gerade Basis) GH-22010, die Teilenummer ist GH-22010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-22010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften