Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-201-BSM
Befestigungsmethode | Seitlicher Winkelfuß | Spannkraft (MAX.)(N) | 900 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | 1/4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 |
Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (seitliche Flanschbasis) GH-201-BSM, die Teilenummer ist GH-201-BSM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-201-BSM.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften