Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-12002-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 1500 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR (trennbar) | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube (trennbar) mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-12002-B, die Teilenummer ist GH-12002-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-12002-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften