Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-21382 |
GH-21382-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitzenschraube, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.0038 äquiv. | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Stahlschraube | ||
41.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 2500 | Klemmschraubengröße | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften