Rohr-Aufhängehalterung - Scharniertyp-Hängeschelle BN

Rohr-Aufhängehalterung - Scharniertyp-Hängeschelle BN
  • Mengenrabatt
[Features]
· The tongue handle (P27) was removed from the N-010103 hinged suspending band with handle tongue to produce this product.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-010102-50A

Teilenummer
N-010102-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres(mm) 60~unter 70 Werkstoff Stahl
Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr Oberflächenbehandlung Verzinkt Rohrnenn-Ø 50A
Passender Rohr-Ø (A)(mm) 60.5 Spezifikationen In einem Beutel verpackt

Sie befinden sich auf der Seite für Rohr-Aufhängehalterung - Scharniertyp-Hängeschelle BN, die Teilenummer ist N-010102-50A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-010102-50A.

Technischer Support