Aufhängehalterung Hänger - starke Aufhängehalterung X-Serie NHB-X Verstärkungsbeschlag (für Doppel-T-Stahlträger)

Aufhängehalterung Hänger - starke Aufhängehalterung X-Serie NHB-X Verstärkungsbeschlag (für Doppel-T-Stahlträger)
[Features]
• A reinforcement bracket used to prevent vibration or rolling when NHB-x is used with the H-section steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NHJ-1520

Teilenummer
NHJ-1520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.92 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Teile für Hängeschellen Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert
Flanschbreite(mm) 150 ~200 Spezifikationen In einem Beutel verpackt

Sie befinden sich auf der Seite für Aufhängehalterung Hänger - starke Aufhängehalterung X-Serie NHB-X Verstärkungsbeschlag (für Doppel-T-Stahlträger) , die Teilenummer ist NHJ-1520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NHJ-1520.

Technischer Support