Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl, Isolierung, Vibrationsschutz Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl, Isolierung, Vibrationsschutz Standschelle BN
[Features]
· A vibration-proof standing band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010297-15A
N-010297-20A
N-010297-25A
N-010297-32A
N-010297-40A
N-010297-50A
N-010297-65A
N-010297-80A
N-010297-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

30.53 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3015A21.7

30.72 €

1 10 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2

32.60 €

1 10 Arbeitstage 30~unter 4025A34.0

33.68 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7

34.39 €

1 10 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6

36.79 €

1 10 Arbeitstage 60~unter 7050A60.5

34.36 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8065A76.3

42.03 €

1 10 Arbeitstage 80~unter 9080A89.1

50.42 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support