Hersteller-Teilenummer: UCFB204
Marke: FSBEARING
Preis: 9.71 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
[d] Durchmesser - Wellenbohrung: 20 mm
Flansch-Außendurchmesser H: 110 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UCFB204
Ausführung | Lagereinheiten | Ausführung - Lagereinheit | Ausführung mit tropfenförmigem Flansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Flansch-Einheit mit besonderer Form, die Teilenummer ist UCFB204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCFB204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Flansch-Außendurchmesser H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UCFB205 |
UCFB206 |
UCFB207 |
UCFB208 |
UCFB209 |
UCFB210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Flansch-Außendurchmesser H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 116 | ||
21.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 132 | ||
17.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 144 | ||
23.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 164 | ||
30.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 175 | ||
35.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 184 |