• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Starre Kupplungsform - Nabenklemmung - (Teilenummern - CAD Download)

Starre Kupplungsform - Nabenklemmung -
  • Mengenrabatt
A coupling with a simple shape that is capable of transmitting a strong torque for high torsional rigidity. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRG-32C-6K2X14K5

Teilenummer
SRG-32C-6K2X14K5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Pufferteil, Material Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

26.00 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061432324,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit910000Aluminium7,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K552.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor / Encoder Grundwerkstoff Aluminium Zulässiger Radialversatz(mm) 0
Zulässiger Winkelversatz(deg) 0 Betriebstemperaturbereich(°C) -50::200 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplungsform - Nabenklemmung -, die Teilenummer ist SRG-32C-6K2X14K5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRG-32C-6K2X14K5.

Produktvarianten

Teilenummer
SRG-16C-3X5K2
SRG-16C-3X6
SRG-16C-3X6K2
SRG-32C-6K2X15
SRG-32C-6K2X15K5
SRG-32C-6K2X15K6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaft Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Pufferteil, Material Trägheitsmoment
(kg・m2)
Mit oder ohne Nut D1 Symbol Passfedernut D1 Breite Passfedernut
(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1
(mm)
D2 Symbol Passfedernut d2 Breite Passfedernut b2
(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2
(mm)

15.31 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.003516164,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz118000Aluminium3,0 x 10-7Keilnut einseitig---K221

13.51 €

1 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.003616164,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz118000Aluminium3,0 x 10-7Keine Keilnut------

15.31 €

1 12 Arbeitstage 100.05 bis 1.003616164,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz118000Aluminium3,0 x 10-7Keilnut einseitig---K221

24.20 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061532324,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz910000Aluminium7,1 × 10-6Keilnut einseitigK221---

26.00 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061532324,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz910000Aluminium7,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K552.3

26.91 €

1 12 Arbeitstage 101.01 bis 3.0061532324,001 bis 10,000Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz910000Aluminium7,1 × 10-6Passfedernut beidseitigK221K662.8

Technischer Support