Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRGL-25C-5X8K2
Teilenummer
|
---|
SRGL-25C-5X8K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaft | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Pufferteil, Material | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 5 | 8 | 25 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / kurz / Wärmebeständigkeit | 4 | 10000 | Aluminium | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor / Encoder | Grundwerkstoff | Aluminium | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 | Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplungsform - Nabenklemmung lang -, die Teilenummer ist SRGL-25C-5X8K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRGL-25C-5X8K2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaft
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Pufferteil, Material
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRGL-16C-3X5K2 |
SRGL-16C-3X6 |
SRGL-16C-3X6K2 |
SRGL-25C-5X8K3 |
SRGL-25C-5X8K4 |
SRGL-25C-6K2X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaft | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Pufferteil, Material | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
20.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 1 | 16000 | Aluminium | 3,4 x 10-7 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 5 | 8 | 25 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 4 | 10000 | Aluminium | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
24.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 5 | 8 | 25 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 4 | 10000 | Aluminium | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
24.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 6 | 10 | 25 | 35 | 4,001 bis 10,000 | Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wärmebeständigkeit / kurz | 4 | 10000 | Aluminium | 3,4 x 10-6 | Keilnut einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - |