Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDWC-39C-5X9.525K2
Teilenummer
|
---|
SDWC-39C-5X9.525K2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | ±0,4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWC / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWC-39C-5X9.525K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWC-39C-5X9.525K2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDWC-39C-10K3X11 |
SDWC-39C-10K3X11K4 |
SDWC-39C-10K3X12 |
SDWC-39C-5X9.525K3 |
SDWC-39C-5X9.525K4 |
SDWC-39C-5X9K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | ±0,4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |