Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDWC-39C-5K2X9.525K4
Teilenummer
|
---|
SDWC-39C-5K2X9.525K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SDWC / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDWC-39C-5K2X9.525K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDWC-39C-5K2X9.525K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDWC-39C-10K3X11 |
SDWC-39C-10K3X11K4 |
SDWC-39C-10K3X12 |
SDWC-39C-5K2X9K3 |
SDWC-39C-5X10 |
SDWC-39C-5X10K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | ±0,4 | 2, 4 × 10-5 | Mit Nut | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
27.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keine Keilnut | - | - | - | - | - | - | ||
29.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 39 | 45 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | 5 | 8000 | 0.21 bis 0.40 | 0.18 | [Sonstige] Sonstige | 0.4 | 2, 4 × 10-5 | Keilnut einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |