Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-087
Ausführung | Zeichen (Ziffern) kombiniert Tablet | Werkstoff | Messing | Grundkorpusbreite(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 79.5 | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 51 | Größe D(mm) | 28 |
Größe E(mm) | 12.5 | Größe F(mm) | 15 | Hängedurchmesser(φ mm) | 5 |
Maße Kopfstück(mm) | B55×H120×D17 |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-stufiges Kombinationsschloss mit Zahlen, die Teilenummer ist G-087.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-087.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften