Bohrmuldenschloss, langer Bügel, unterschiedliche Schlüsselnummer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-255
G-256
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkorpusbreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Größe D
(mm)
Größe E
(mm)
Hängedurchmesser
(φ mm)
Hauptkorpus Dicke
(mm)
Maße Kopfstück
(mm)
Artikelbezeichnung

32.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3088.529.059.525.64.813.0B55×H132×D17Mulden-Vorhängeschloss Länge Hänger 30 mm

41.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40103.23370.234.86.414.7B75×H132×D17Mulden-Vorhängeschloss Länge Hänger 40 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Edelstahl (Engineering 1.403 äquiv.)

Technischer Support