Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | feststehend / [Montagehöhe] 102 - 191 mm / [Traglast] 735.5, 2452 N
TMEH hat diese Lenk- und Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 191 mm. Die Höchstbelastung der Lenk- und Bockrollen kann abhängig von der Variante 735.5 oder 2452 N betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P503R-2 |
P503S-2 |
P503S-2B |
P504R-2 |
P504S-2 |
P504S-2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Maximallast (N) | Rad-Ø (Zoll) | Montagehöhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Fest] Feststehend | 980.7 | 3 | 102 | ||
25.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 980.7 | 3 | 102 | ||
26.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 980.7 | 3 | 102 | ||
28.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Fest] Feststehend | 1030 | 4 | 128 | ||
32.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Flexibler Arm | 1030 | 4 | 128 | ||
33.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Freilaufrolle mit Bremse | 1030 | 4 | 128 |
Loading...
Modell | Korpus Geräterollen | Befestigungsart des Laufrads | Platte | Farbe | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethankautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Maximallast(N)
Rad-Ø(Zoll)
Montagehöhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften