Eisen, Ensat, mit Steckstift / lang, Ausführung 318

Eisen, Ensat, mit Steckstift / lang, Ausführung 318

Konfigurierbar in [Material Details] Stahl / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie einen neuen Steckstift? Dann sehen Sie sich dieses Modell von KKV doch einmal genauer an. Der Steckstift in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
318-000040-160
318-000080-160
318-000100-160
318-000120-160
318-000140-160
318-000160-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe / Innengewinde d1
(mm)
Innengewinde P
(mm)
Länge L
(mm)
Außenschraube d2
(mm)
Außenschraube pe
(mm)

4.75 €

1 6 Arbeitstage 40.786.50.8

6.47 €

1 6 Arbeitstage 81.2514121.5

6.71 €

1 6 Arbeitstage 101.518141.5

7.61 €

1 6 Arbeitstage 121.7522161.75

11.67 €

1 15 Arbeitstage 142.024182.0

14.01 €

1 6 Arbeitstage 162.024202.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Werkstoff Eisen Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Modell Ausführung mit Steckstift

Technischer Support