Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAU5040DW-100 |
MAU5040DW-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub S (mm) | Grundkörper Gesamtlänge LB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | 355 | ||
419.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 150 | 455 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Grundkörper | Nennwert (Höhe) | 58 | Tisch | Lang, 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 3 | Motorlager-Ausrichtung | Gerade | Abdeckung | Verfügbar |
Schmierstoff | Standard | Mit oder ohne Motor | Nein (Einbau durch den Kunden) | Mit / ohne Fangvorrichtung | NA |
Tisch Länge L1(mm) | 55 | Tisch, Breite W1(mm) | 49 | Verstärkerspannung | NA |
Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb, gerollt | Tabelle Werkstoffe | Zinkdruckguss (EN ZC0400-Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Verchromte Beschichtung |
Wellendurchmesser des Gewindetriebs(φ) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Grundkörper Gesamtlänge LB(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften