Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BYT04013-CL |
BYT04013-CR |
BYT06013-CL |
BYT06013-CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Standard | |
269.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 50.1~100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | Links/Rechts | |
308.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Standard | |
308.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | 60 | 60 | 192.1 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | Links/Rechts |
Loading...
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Stahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kugelführung |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 35.1~40 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±6,5 | Hub (Y-Abstand)(mm) | ±6,5 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 40 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Tisch, Geradheit(µm) | 10 |
Tisch, Parallelität(µm) | 60 | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften