Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 218 - 4844 N / [statische Tragzahl] 160 - 4040 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 40 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 80 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 4001 - 5000 N und 218 - 4844 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 160 - 4040 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFB: Standard-Linearlager
· MLFB: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFB: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFB: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFB6-UU |
LFB8-UU |
LFB10-UU |
LFB12-UU |
LFB13-UU |
LFB16-UU |
LFB20-UU |
LFB25-UU |
LFB35-UU |
LFB40-UU |
MLFB6-UU |
MLFB8-UU |
MLFB10-UU |
MLFB12-UU |
MLFB13-UU |
MLFB20-UU |
MLFB25-UU |
MLFB35-UU |
MLFB40-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
21.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
22.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
24.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
28.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
34.31 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
47.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
84.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3521 | 3090 | -0.012 | |
85.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
46.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | |
46.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 258 | 220 | -0.009 | |
47.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 532 | 430 | -0.009 | |
50.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 | |
54.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 555 | 440 | -0.009 | |
75.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 42 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
100.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
147.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3521 | 3090 | -0.012 | |
180.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften