Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 150 - 300 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1248 - 7872 N / [statische Tragzahl] 1300 - 8070 N
OZAK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 150 und 300 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in > 6000 N und 1248 - 7872 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1300 bis 8070 N liegen. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFWL: Standardtyp, langer rechteckiger Flansch mit Ölbohrung, Aluminiumgehäuse, Linearlager
· Langer Typ mit zwei in ein Aluminiumgehäuse mit Flansch eingebetteten Linearlagern.
· Ideal für Systeme mit vertikalen Achsen oder wenn eine momentane Trägheitslast wirksam ist.
· MLFWL: Rostbeständiger Typ
· ULFWL: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLFWL: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFWL16 |
LFWL20B |
LFWL25B |
LFWL30A |
LFWL30B |
LFWL35A |
LFWL35B |
LFWL40A |
LFWL40B |
MLFWL16 |
MLFWL20A |
MLFWL20B |
MLFWL25B |
MLFWL30A |
MLFWL35A |
MLFWL35B |
MLFWL40A |
MLFWL40B |
ULFWL16 |
ULFWL25A |
ULFWL30B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | 150 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
181.17 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | 200 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
246.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 58 | 250 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
263.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 65 | 250 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
289.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 65 | 300 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | |
353.79 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 250 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
387.67 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 300 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
469.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 84 | 250 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
516.80 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 40 | 84 | 300 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
187.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | 150 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.009 | Standard | |
204.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | 150 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
229.64 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | 200 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.01 | Standard | |
315.75 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 25 | 58 | 250 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.01 | Standard | |
345.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 65 | 250 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.01 | Standard | ||
477.09 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 250 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
530.55 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 300 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5722 | 6180 | -0.012 | Standard | ||
678.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 84 | 250 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
747.28 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 40 | 84 | 300 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 7872 | 8070 | -0.012 | Standard | ||
246.33 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | 150 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.009 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) | |
349.80 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 10 | 25 | 58 | 200 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.01 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) | |
465.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | 65 | 300 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 5273 | 5010 | -0.01 | Ultra-Serie (lange Lebensdauer) |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften