Hersteller-Teilenummer: MLFKM60-UU
Marke: OZAK
Preis: 311.96 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
[dr] Innendurchmesser: 60 mm
[D] Außendurchmesser: 90 mm
[L] Gesamtlänge: 110 mm
Oberflächenbehandlung Außenzylinder: [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung
Dynamische Tragzahl: 9847 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLFKM60-UU
Teilenummer
|
---|
MLFKM60-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 110 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 9847 | 7270 | -0.015 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / LFKM / Stahl / Quadratflansch / mit Dichtung, die Teilenummer ist MLFKM60-UU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLFKM60-UU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LFKM12-UU |
LFKM13-UU |
LFKM16-UU |
LFKM20-UU |
LFKM25-UU |
LFKM30-UU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | |
25.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
36.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 |