Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | ||
17.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | ||
18.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | ||
18.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | ||
26.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | ||
26.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | ||
39.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1B (25A) | ||
39.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1B (25A) | ||
58.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | ||
58.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | ||
67.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | ||
67.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | ||
102.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | ||
102.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften