CK Abgedichtetes rostfreies Verbindungsstück, Sechskant-Nippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-6NI-6A
SUS-6NI-8A
SUS-6NI-10A
SUS-6NI-15A
SUS-6NI-20A
SUS-6NI-25A
SUS-6NI-32A
SUS-6NI-40A
SUS-6NI-50A
SUS-6NI-65A
SUS-6NI-80A
SUS-6NI-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

6.43 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

8.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)

8.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

14.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)

22.80 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

30.72 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

43.65 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

82.10 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

91.88 €

1 10 Arbeitstage 3B (80A)

140.37 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support