Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 12 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88 - 2150 N / [statische Tragzahl] 127 - 4010 N
SBC bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 4 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 12 und 80 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88 - 2150 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 127 - 4010 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB5UU |
SB6UU |
SB8UU |
SB10UU |
SB12UU |
SB13UU |
SB16UU |
SB20UU |
SB25UU |
SB30UU |
SB35UU |
SB40UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 10 | 15 | 167 | 206 | - | 8 | ||
5.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 12 | 19 | 200 | 260 | 0.009 | 12 | ||
5.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 260 | 400 | 0.009 | 12 | |
5.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 29 | 370 | 540 | 0.009 | 12 | ||
5.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 21 | 30 | 410 | 590 | 0.009 | 12 | |
5.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 23 | 32 | 500 | 770 | 0.009 | 12 | ||
6.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 770 | 1170 | 0.009 | 12 | ||
8.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 32 | 42 | 860 | 1370 | 0.01 | 15 | ||
10.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1560 | 0.01 | 15 | ||
13.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 45 | 64 | 1560 | 2740 | 0.01 | 15 | ||
19.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1660 | 3130 | 0.012 | 20 | ||
27.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2150 | 4010 | 0.012 | 20 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Stahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Typ | Gerade |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Geschlossen | Staubdichtung | Mit Kleber |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften