Linearkugellager / SBH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / mit Dichtung

Linearkugellager / SBH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch / mit Dichtung

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 1570 N / [statische Tragzahl] 265 - 2740 N



SBC bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 64 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 206 - 1570 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 265 bis 2740 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBH6UU
SBH8UU
SBH10UU
SBH12UU
SBH13UU
SBH16UU
SBH20UU
SBH25UU
SBH30UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)

8.76 €

1 17 Arbeitstage 612192062650.00912

8.76 €

1 8 Arbeitstage 815242743920.00912

9.21 €

1 8 Arbeitstage 1019293725490.00912

9.69 €

1 8 Arbeitstage 1221305107840.00912

10.27 €

1 8 Arbeitstage 1323325107840.00912

11.64 €

1 8 Arbeitstage 16283777411800.00912

13.71 €

1 8 Arbeitstage 20324288213700.0115

18.94 €

1 8 Arbeitstage 25405998015700.0115

25.82 €

1 8 Arbeitstage 304564157027400.0115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Stahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Stirnfläche geflanscht
Staubdichtung Mit Kleber Flansch-Ausführung Gefaster Flansch mit zwei parallelen Flächen

Technischer Support