S210 Flexibler Metallschlauch mit nicht geschweißtem Anschluss

S210 Flexibler Metallschlauch mit nicht geschweißtem Anschluss
  • Mengenrabatt
Piping alignment. A countermeasure against earthquakes and ground subsidence. Absorbs thermal displacement of piping. Absorbs recurring mechanical displacement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S210-15AX1000
S210-15AX300
S210-15AX400
S210-15AX500
S210-15AX600
S210-15AX800
S210-20AX1000
S210-20AX300
S210-20AX400
S210-20AX500
S210-20AX600
S210-20AX800
S210-25AX1000
S210-25AX300
S210-25AX400
S210-25AX500
S210-25AX600
S210-25AX800
S210-32AX1000
S210-32AX300
S210-32AX400
S210-32AX500
S210-32AX600
S210-32AX800
S210-40AX1000
S210-40AX300
S210-40AX400
S210-40AX500
S210-40AX600
S210-40AX800
S210-50AX1000
S210-50AX300
S210-50AX400
S210-50AX500
S210-50AX600
S210-50AX800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-Ø Gesamtlänge
(mm)

40.16 €

1 12 Arbeitstage 15A1000

21.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15A300

24.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 15A400

26.02 €

1 12 Arbeitstage 15A500

29.71 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 15A600

34.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 15A800

51.24 €

1 12 Arbeitstage 20A1000

26.63 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A300

29.71 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A400

33.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A500

37.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20A600

44.48 €

1 12 Arbeitstage 20A800

64.80 €

1 12 Arbeitstage 25A1000

32.17 €

1 12 Arbeitstage 25A300

37.10 €

1 12 Arbeitstage 25A400

42.64 €

1 12 Arbeitstage 25A500

46.33 €

1 12 Arbeitstage 25A600

54.95 €

1 12 Arbeitstage 25A800

83.88 €

1 12 Arbeitstage 32A1000

45.10 €

1 12 Arbeitstage 32A300

50.02 €

1 12 Arbeitstage 32A400

54.33 €

1 12 Arbeitstage 32A500

60.49 €

1 12 Arbeitstage 32A600

71.57 €

1 12 Arbeitstage 32A800

104.19 €

1 12 Arbeitstage 40A1000

56.18 €

1 12 Arbeitstage 40A300

62.95 €

1 12 Arbeitstage 40A400

67.86 €

1 12 Arbeitstage 40A500

78.94 €

1 12 Arbeitstage 40A600

91.88 €

1 12 Arbeitstage 40A800

97.30 €

1 12 Arbeitstage 50A1000

74.65 €

1 12 Arbeitstage 50A300

78.94 €

1 12 Arbeitstage 50A400

88.80 €

1 12 Arbeitstage 50A500

102.35 €

1 12 Arbeitstage 50A600

120.20 €

1 12 Arbeitstage 50A800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Schlauchmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Pressfittings, Ausführung L Überwurfverschraubung Pressfitting, Ausführung R Überwurfverschraubung
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze NA Verbindungsteil, Material FCMB
Normaler Betriebsdruck(MPa) 1.0

Technischer Support