Spezialrahmen Serie M6, T-Nut-Abdeckprofil

Spezialrahmen Serie M6, T-Nut-Abdeckprofil
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges, etc. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FSA-06-6-[15-2000/1]

Teilenummer
FSA-06-6-[15-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung (Durchschnitt von mehr als 5 μm)
Oberflächenbehandlung (Lackierung) Transparente galvanische Beschichtung

Technischer Support