Abdeckleiste【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS2-04-BK
FS2-04-BK-P50
FS2-04-GY
FS2-04-GY-P50
FS2-04-WH
FS2-04-WH-P50
FS2-06-BK
FS2-06-BK-P50
FS2-06-GY
FS2-06-GY-P50
FS2-06-WH
FS2-06-WH-P50
FS2-08-BK
FS2-08-BK-P50
FS2-08-GY
FS2-08-GY-P50
FS2-08-WH
FS2-08-WH-P50
FS2-08C-BK
FS2-08C-BK-P50
FS2-08C-WH
FS2-08C-WH-P50
FS2-10-BK
FS2-10-BK-P50
FS2-10-WH
FS2-10-WH-P50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie Spezifikationen Farbe Anzahl in einem Paket

3.66 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenSchwarz1 Stk.

103.50 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenSchwarz50 Stk.

3.66 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenGrau1 Stk.

103.50 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenGrau50 Stk.

3.66 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenWeiß1 Stk.

103.50 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M4Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 3-mm-PlattenWeiß50 Stk.

4.58 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenSchwarz1 Stk.

133.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenSchwarz50 Stk.

4.58 €

1 12 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenGrau1 Stk.

133.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenGrau50 Stk.

4.58 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenWeiß1 Stk.

133.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M6Für Abdeckung von Profilnuten und für Montage an 5-mm-PlattenWeiß50 Stk.

5.85 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileSchwarz1 Stk.

172.17 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileSchwarz50 Stk.

6.30 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileGrau1 Stk.

180.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileGrau50 Stk.

6.30 €

1 9 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileWeiß1 Stk.

180.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für AbdeckprofileWeiß50 Stk.

6.30 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für Montage an 5-mm-PlattenSchwarz1 Stk.

180.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für Montage an 5-mm-PlattenSchwarz50 Stk.

6.30 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für Montage an 5-mm-PlattenWeiß1 Stk.

180.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie M8Für Montage an 5-mm-PlattenWeiß50 Stk.

6.94 €

1 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie H10Für AbdeckprofileSchwarz1 Stk.

197.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie H10Für AbdeckprofileSchwarz50 Stk.

6.94 €

1 8 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie H10Für AbdeckprofileWeiß1 Stk.

197.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10NIC Autotec Serie H10Für AbdeckprofileWeiß50 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen [PE] Standardlänge 2000 mm

Technischer Support