Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Spezifikationen | Passende Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 40 | 20 | - | - | 10 | - | M4 | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 60 | 20 | - | - | 10 | - | M4 | ||
12.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 60 | 30 | - | - | 15 | - | M6 | ||
21.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 90 | 30 | - | - | 15 | - | M6 | ||
17.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 60 | 40 | - | - | 10 | - | M4 | ||
22.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 80 | 40 | - | - | 15 | - | M8 | ||
18.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 60 | 60 | - | - | 15 | - | M6 | ||
30.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 90 | 90 | - | - | 15 | - | M6 | ||
30.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 80 | 80 | - | - | 15 | - | M8 | ||
8.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 80 | 40 | - | - | 10 | - | M4 | ||
15.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 40 | 40 | - | - | 10 | Mit Fasen | M4 | ||
30.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 60 | 60 | - | - | 15 | Mit Fasen | M6 | ||
34.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 80 | 80 | - | - | 15 | Mit Fasen | M8 | ||
21.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | - | - | - | 40 | 10 | - | M4 | ||
30.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | - | - | - | 60 | 15 | - | M6 | ||
42.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | - | - | - | 80 | 15 | - | M8 | ||
12.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 60 | 30 | - | - | 12 | - | M6 | ||
22.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 90 | 30 | - | - | 12 | - | M6 | ||
23.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 80 | 40 | - | - | 16 | - | M8 | ||
23.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 60 | 60 | - | - | 12 | - | M6 | |
32.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 90 | 60 | - | - | 12 | - | M6 | ||
39.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 80 | 80 | - | - | 16 | - | M8 | |
29.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 120 | 60 | - | - | 9 | - | M6 | |
38.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 160 | 75 | - | - | 9 | - | M8 | ||
29.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 100 | 100 | - | - | 9 | - | M6/M8 | ||
31.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 60 | 60 | - | - | 12 | Mit Fasen | M6 | ||
40.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 80 | 80 | - | - | 16 | Mit Fasen | M8 | ||
30.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | - | - | - | 60 | 12 | - | M6 | ||
37.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chromatiert (III-wertig) | - | - | - | 80 | 16 | - | M8 | ||
20.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium mit Klarlack | 80 | 60 | 40 | - | 10 | - | M8 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Außen-Ø(mm)
Dicke(mm)
Spezifikationen
Passende Serie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften