Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BLSM-3025-6 |
BLSM-3025-6-BNH |
BLSM-3025-6-CNH |
BLSM-3055-6 |
BLSM-3055-6-BNH |
BLSM-3055-6-CNH |
BLSM-3085-6 |
BLSM-3085-6-BNH |
BLSM-3085-6-CNH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Profilbreite (mm) | Anzahl der Profilnuten | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | 25 | - | - | |
1.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Stauchbolzen | Stahl | ||
9.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
6.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Nur Halterung | 55 | - | - | |
3.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Stauchbolzen | Stahl | ||
4.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Nur Halterung | 85 | - | - | ||
4.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Stauchbolzen | Stahl | ||
6.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl |
Loading...
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Profilbreite(mm)
Anzahl der Profilnuten
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften