Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLRD-40-8 |
ABLRD-40-8-BNH |
ABLRD-40-8-BNHS |
ABLRD-40-8-CNH |
ABLRD-40-8-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | - | - | |
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
14.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
13.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
21.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Ohne Lasche | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Breite(mm) | 35 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften