Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / M8 (Spezialhalterung Rahmen □45) ABCH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABCH-8080-8
ABCH-8080-8-BNH
ABCH-8080-8-BNHS
ABCH-8080-8-CNH
ABCH-8080-8-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

17.76 €

1 5 Arbeitstage 10Nur Halterung--

20.56 €

1 6 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

12.70 €

1 6 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeStauchbolzenEdelstahl

23.00 €

1 6 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

25.61 €

1 6 Arbeitstage 10Satz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M8 Passende Profilbreite(mm) 45
Anzahl der Profilnuten 2-reihige Nut Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard
Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung Breite(mm) 80

Technischer Support