Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / ABLD-50-8-N / Aluminium-Druckguss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABLD-50-8-N

Teilenummer
ABLD-50-8-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie NIC Autotec Serie H10 Passende Profilbreite(mm) 50
Anzahl der Profilnuten Nut einer Reihe Verdrehschutz Beide Seiten mit Überstand Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Spezifikationen Nur Halterung Werkstoff Grundkörper EN AC-46100 Äquiv.
Breite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / ABLD-50-8-N / Aluminium-Druckguss, die Teilenummer ist ABLD-50-8-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABLD-50-8-N.

Technischer Support