Endverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / AE-3060-6 / Aluminium

Endverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / AE-3060-6 / Aluminium
Spezifikationen von Einzelkonsole und optionalem (Befestigungsteileset). M6 serienmäßig. Die Verbindung ist innerhalb der Außenmaße des Rahmens möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE-3060-6
AE-3060-6-BNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

10.22 €

1 6 Arbeitstage 10Nur Halterung

11.16 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M6 Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack
Farbe Silber Länge(mm) 60 Breite(mm) 30
Dicke(mm) 10 Befestigte Komponente CS-06-12 (zwei), ECSS-06-19 (vier)

Technischer Support