Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-MC6-2B |
P-MC8-N4B |
P-MC25-3A |
P-MC25-N4A |
P-MCW2-N1B |
P-MCW2-N6A |
P-MCW4-N4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | PFA | 6 | 4 | - | - | R | 1/4B | ||
39.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | PFA | 8 | 6 | - | - | NPT (Außengewinde) | 1/2B | ||
105.55 € | 1 | 13 Arbeitstage | PTFE | 25 | 22 | - | - | R | 3/8B | ||
105.66 € | 1 | 13 Arbeitstage | PTFE | 25 | 22 | - | - | NPT (Außengewinde) | 1/2B | ||
30.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | PFA | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (Außengewinde) | 1/8B | ||
62.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | PTFE | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (Außengewinde) | 3/4B | ||
47.27 € | 1 | 13 Arbeitstage | PFA | - | - | 1/2 | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/2B |
Loading...
Ausführung | Grundkörper des Anschlussstücks | Verbindungsausführung | Schraube⇔Rohr | Verbindungsausführung Gewinde-Rohr | Mit Gewinde, gerade (Takenoko) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des zugehörigen Bauteils | Mutter | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.7 | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (mm) D2
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften