Hochdruck-Buchsenpaar, drehbar, Schnellanschluss

Hochdruck-Buchsenpaar, drehbar, Schnellanschluss
A fitting used in the extraction and branching of high-pressure air in buildings. Highly acclaimed internationally.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HPOR1

Teilenummer
HPOR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

91.60 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig Stecker/Buchse Abzweig mit Innen- und Außengewinde Haupteinheits-Material Stahl
Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen 2 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Maximaler Betriebsdruck (MPa) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Buchsenpaar, drehbar, Schnellanschluss, die Teilenummer ist HPOR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPOR1.

Technischer Support