Quadratischer Silikonbogen

Quadratischer Silikonbogen
Insulation plate with superior insulation and heat retention properties.
[Features]
· Although it depends on the degree of compression, it can generally be used from -60 to 200°C.
· Can be cut freely.
· Belt-shaped insulating material. Can easily be wrapped around plumbing with complicated shapes.
[Applications]
· As an accessory to a heater.
· Heat retention, insulation, freeze prevention, heat-resistant cushion.
· Various types of gasket/packing, electronic parts, electrical parts, automobile parts, piping lines.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH3-30-3
SH3-30-10
SH3-30-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge A
(mm)

85.71 €

1 5 Arbeitstage 3000

152.06 €

1 5 Arbeitstage 10000

434.42 €

1 5 Arbeitstage 50000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Platte (Werkstoff) Anwendung Standard / Wärmebeständig / Wärmeisolation Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet Ohne Bohren
Größe (axb)(mm x mm) 3 x 30

Technischer Support