Kette aus Eisen, zugeschnitten

Kette aus Eisen, zugeschnitten
  • Mengenrabatt
[Features]
· Includes a pre-cut chain, easy-to-use S hooks, and double rings etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-108

Teilenummer
C-108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chrom
Größe des Produkts(mm) B: 90, H 170 T 10 Referenz Gebrauchslast(kg) 10.0 Kette Standard Abdeckplatte im20×2 m

Sie befinden sich auf der Seite für Kette aus Eisen, zugeschnitten, die Teilenummer ist C-108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-108.

Technischer Support