Rollenbahn aus Aluminium (Rollen-Ø 45 mm, Rohrwandstärke 1,5 mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR-AL4515F-300-75-2000
VR-AL4515F-300-75-3000
VR-AL4515F-300-100-2000
VR-AL4515F-300-100-3000
VR-AL4515F-400-75-2000
VR-AL4515F-400-75-3000
VR-AL4515F-400-100-2000
VR-AL4515F-400-100-3000
VR-AL4515F-500-75-2000
VR-AL4515F-500-75-3000
VR-AL4515F-500-100-2000
VR-AL4515F-500-100-3000
VR-AL4515F-600-75-2000
VR-AL4515F-600-75-3000
VR-AL4515F-600-100-2000
VR-AL4515F-600-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

373.77 €

1 14 Arbeitstage 300752000461-283313,73

549.32 €

1 12 Arbeitstage 300753000461-284120,30

322.79 €

1 12 Arbeitstage 3001002000461-281712,05

466.98 €

1 12 Arbeitstage 3001003000461-282517,50

419.45 €

1 12 Arbeitstage 400752000461-287615,68

622.96 €

1 12 Arbeitstage 400753000461-288423,24

358.78 €

1 12 Arbeitstage 4001002000461-285013,61

516.60 €

1 12 Arbeitstage 4001003000461-286819,79

476.59 €

1 12 Arbeitstage 500752000461-291417,42

709.42 €

1 12 Arbeitstage 500753000461-292225,87

401.85 €

1 12 Arbeitstage 5001002000461-289215,01

583.57 €

1 12 Arbeitstage 5001003000461-290621,84

529.84 €

1 12 Arbeitstage 600752000461-295719,28

790.24 €

1 12 Arbeitstage 600753000461-296528,66

442.79 €

1 12 Arbeitstage 6001002000461-293116,50

645.77 €

1 12 Arbeitstage 6001003000461-2949240,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Aluminum Roller Wall Thickness(mm) 1,5 Anwendung For transporting small items / Medium Load / Heavy Load
Profilausführung Straight Rollentyp Straight Rahmenwerkstoff Aluminum
Rahmen-Oberflächenbehandlung Anodized Aluminum Rollen-Oberflächenbehandlung Anodized Aluminum Machine Height(mm) 67,5
Quantity per Package(unit) 1

Technischer Support