TRUSCO tragbarer Anschlag, Mehrfachausführung 115X203X109

TRUSCO tragbarer Anschlag, Mehrfachausführung 115X203X109
· Easy installation, and one touch adjustment butterfly nut.
· As structure sandwiches the roller, there is no worry of coming off even if small.
· Only one type, compatible with standard type roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSA01N

Teilenummer
CSA01N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 109 Breite(mm) 115 Länge(mm) 203
Menge pro Paket(Einheit) 1 JAN-Code 4518772900160 Bestellnummer 503-7654
Masse(kg) 1

Sie befinden sich auf der Seite für TRUSCO tragbarer Anschlag, Mehrfachausführung 115X203X109, die Teilenummer ist CSA01N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSA01N.

Technischer Support