Rollenförderer aus Stahl, mit Ständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VR-K-500-600-57

Teilenummer
VR-K-500-600-57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.32 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Bein Werkbankhöhe(mm) 550~650 Höhenverstellbarer Bereich(mm) 100
Spezifikationen Für Rollendurchmesser 57 mm Kompatibles Modell VR-3812-Ausführung, VR-5714-Ausführung Passende Rollenbreite(mm) 500
Externe Höhe H(mm) 450~550 Bestelleinheit(Beine) 1 Bestellnummer 454-0140
Masse(kg) 7.8

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenförderer aus Stahl, mit Ständer, die Teilenummer ist VR-K-500-600-57.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VR-K-500-600-57.

Technischer Support