Führungsräder für Rollenbahnen / V38AL-N / Stahlblech / flach

Führungsräder für Rollenbahnen / V38AL-N / Stahlblech / flach
[Features]
● The use of aluminum wheels provides a reduction in weight while ensuring durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V38AL-N

Teilenummer
V38AL-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.49 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Aluminium Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung Aussen - D(Ø) 38
Breite W(mm) 12 Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Lauffläche Gesamte Oberfläche
Wellentyp Ohne Welle (Schraube) Lager Einfach Lagerwerkstoff Stahl
Last (Referenz)(N) 196 Kompatible Förderer V-38AL-Ausführung Stückzahl(Stück) 1
Bestellnummer 461-2396 Masse(g) 28.8

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsräder für Rollenbahnen / V38AL-N / Stahlblech / flach, die Teilenummer ist V38AL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V38AL-N.

Technischer Support