Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-3225S-40-1000 |
V-3225S-40-1500 |
V-3225S-40-2000 |
V-3225S-40-3000 |
V-3225S-60-1000 |
V-3225S-60-1500 |
V-3225S-60-2000 |
V-3225S-60-3000 |
V-3225S-100-1000 |
V-3225S-100-1500 |
V-3225S-100-2000 |
V-3225S-100-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1000 | 4989999692440 | 301-0031 | 5.05 | ||
242.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1500 | 4989999692457 | 301-0040 | 7.57 | ||
334.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 2000 | 4989999692464 | 301-0058 | 10.10 | ||
507.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 3000 | 4989999692471 | 301-0066 | 15.15 | ||
133.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1000 | 4989999692488 | 301-0074 | 4.14 | ||
191.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 1500 | 4989999692495 | 301-0082 | 6.21 | ||
253.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 2000 | 4989999692501 | 301-0091 | 8.28 | ||
388.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 3000 | 4989999692518 | 301-0104 | 12.40 | ||
94.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 1000 | 4989999692525 | 301-0112 | 3023 | ||
138.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 1500 | 4989999692532 | 301-0121 | 4.85 | ||
186.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 2000 | 4989999692549 | 301-0139 | 6.46 | ||
273.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 3000 | 4989999692556 | 301-0147 | 9.70 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl (geschnitten) | Radbreite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 90 | Radaußendurchmesser(mm) | 32 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Mittlere Traglast / Schwere Lasten | Oberflächenbehandlung des Rads | III-wertige Beschichtung | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Anstrich | Äußere Höhe(mm) | 40 |
Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften