Einstellschraube (Ausführung für 1.200 bis 4.500 kg)

Einstellschraube (Ausführung für 1.200 bis 4.500 kg)
· The pedestal part is made by cold forging, which provides it with strength and enables it to withstand heavy loads.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC12X100
NC12X120
NC12X150
NC16X100
NC16X130
NC16X150
NC16X180
NC20X100
NC20X150
NC20X180
SUS-NC12X100
SUS-NC12X120
SUSNC12X150
SUSNC16X100
SUSNC16X130
SUSNC16X150
SUSNC16X180
SUSNC20X100
SUSNC20X130
SUSNC20X150
SUSNC20X180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

12.00 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-11.76124121001.754989999315332231-3863323

12.61 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-11.76144121201.754989999315349231-3871342

13.74 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-11.76174121501.754989999315356231-4398355

14.33 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-24.51261610024989999315363231-3880427

15.73 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-24.51561613024989999315370231-3898474

16.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-24.51761615024989999315387231-4401490

16.42 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-24.52061618024989999315394231-3901531

16.67 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-39.2129201002.54989999315400231-3910572

19.34 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-39.2179201502.54989999315424231-4410650

21.07 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl für Grundstruktur-Stahl-39.2209201802.54989999315431231-3936738

30.55 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA13.72124121001.754989999430622495-9710344

31.62 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA13.72144121201.754989999430639495-9728350

33.44 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA13.72174121501.754989999315448231-4428350

37.68 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA24.51261610024989999315455231-3944430

40.52 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA24.51561613024989999315462231-3952463

41.91 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA24.51761615024989999315479231-4436505

44.49 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA24.52061618024989999315486231-3961539

48.23 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA44.1129201002.54989999315493231-3979596

49.08 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA44.1159201302.54989999315509231-3987634

52.10 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA44.1179201502.54989999315516231-4444681

55.90 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA44.1209201802.54989999315523231-3995750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Einpresszapfen-Durchmesser(mm) 60
Anzahl pro Packung(Stück) 1

Technischer Support