Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 82, 255 daN (kgf) | 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 82, 255 daN (kgf) | 80 oder 250 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK75 |
TK100 |
TK130 |
TK150 |
TK200 |
TKB75 |
TKB100 |
TKB150 |
TKB200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | kA | 80 | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003113 | 171-2527 | 500 | ||
15.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 100 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003120 | 171-2543 | 850 | ||
23.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 180 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 42 | 11 | 184 | 4518772003137 | 171-2560 | 1600 | ||
26.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003144 | 171-2586 | 1850 | ||
38.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | kA | 250 | Lange Bohrung | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003151 | 171-2608 | 3000 | ||
20.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 80 | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003311 | 171-2721 | 550 | ||
23.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003328 | 171-2748 | 950 | ||
34.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 200 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003342 | 171-2781 | 2000 | ||
47.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | Lange Bohrung | 112(119) | 56(63 | 155 | 102 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003359 | 171-2802 | 3200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften